KUKA Connect Logo.

Roboterdaten, in verwertbare Einblicke umgewandelt

KUKA Connect ist eine cloudbasierte Analyse- und Intelligenzplattform, die Anwendern jederzeit und von jedem Gerät aus Zugriff auf ihre KUKA Roboterdaten gibt.

KUKA roboter.
Alarmverwaltung.

Was ist neu – jetzt nachsehen


Die Seite „KUKA Connect – Was ist neu‟ enthält Informationen zu den neuesten Features von KUKA Connect.

Daten-Dashboard: Der Status Ihrer Roboterflotte, jetzt alles an einer Stelle

Rascher Zugriff auf Roboterdaten-Übersichten und herunterladbare Berichte

Historische Analyse.

Was ist neu – jetzt nachsehen


Die Seite „KUKA Connect – Was ist neu‟ enthält Informationen zu den neuesten Features von KUKA Connect.

Zustandsüberwachung jetzt mit historischer Analyse

Der aktualisierte Abschnitt Zustandsüberwachung von KUKA Connect erleichtert die Erkennung und Messung von Veränderungen in der Produktionsumgebung Ihres Roboters.

Die Achsmotor-Heatmap.

Was ist neu – jetzt nachsehen


Die Seite „KUKA Connect – Was ist neu‟ enthält Informationen zu den neuesten Features von KUKA Connect.

Die Achsmotor-Heatmap

Live-Temperaturmessungen gehören jetzt zur modellierten Live-3D-Roboteransicht von KUKA Connect.

Rationalisierte Workflows

Anwender verschwenden heutzutage einen Großteil ihrer Zeit mit der Verwaltung mehrerer Softwaretools, um einschlägige Informationen über ihre Roboter zu finden. Mit einer einzigen Softwareplattform wie KUKA Connect können Anwender jedes Jahr Hunderte von Arbeitsstunden in Sachen Asset Management einsparen.

Reduzierte Ausfallzeiten

Manuelle Änderungen an einem Robotersystem können in einer Fabrikumgebung viele Stunden an Ausfällen pro Jahr nach sich ziehen. KUKA Connect bietet unmittelbare, detaillierte und lokalisierte Informationen über manuelle Änderungen an Ihren Robotern und kann Ihnen dadurch helfen, verlorene Zeit wettzumachen und Ausfälle erheblich einzuschränken.

Optimierte Effizienz

Das Messaging- und Alarmsystem von KUKA Connect benachrichtigt Sie sofort über veränderte Roboteraktivitäten und liefert ein Protokoll des Verlaufs von Roboterereignissen, das bei der Fehlersuche nützlich sein kann. Mit der Connect-Software lässt sich die Zeit für die Untersuchung unbekannter Faktoren verkürzen. Hunderte von Minuten an entgangener Produktionszeit können so jährlich aufgeholt werden.

Siehe was neu ist

Auf der Seite „KUKA Connect – Was ist neu‟ können Sie nach Informationen zu aktuellen Produktneuheiten und Updates suchen.


Insight-Symbol.Einblicke zu jeder Zeit

Durch seine intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht es KUKA Connect den Anwendern, die Daten ihrer verbundenen Roboter sicher und in Sekundenschnelle anzuzeigen und freizugeben – jederzeit, von jedem Gerät aus.

Symbol zu verbessern.Stetige Verbesserung

Wir wissen, dass die Prozessen bei Ihnen schnell ablaufen. Darum erhalten KUKA Connect Anwender sofortigen Zugriff auf häufig freigegebene Features und Funktionen.

KUKA Connect logo.

Roboterdaten, in verwertbare Einblicke umgewandelt

Wir sind für Sie da

Das Help Center bietet Ihnen Hilfestellung und Ressourcen rund um KUKA Connect

Pfeil.